OPTIGA Authenticate S
偽造品対策として機器認証を強化
民生用機器、家電製品、産業用機械は、常にスペア部品やアクセサリーの偽造リスクにさらされています。偽造品は、機能性やユーザーの安全性を損ない、結果的にブランド価値を低下させます。OPTIGA™ Authenticate Sは、この問題を解決します。あらゆるデバイス認証の課題に対応する、本格的でカスタマイズされたターンキー ハードウェアベースのセキュリティソリューションです。この最高クラスの偽造防止用ターンキーソリューションは、これまでにないレベルの柔軟な設定と、強化されたさまざまなセキュリティ機能を提供します。
4種類の認証モード、3つの温度範囲、2つの通信プロファイル、3組のメモリーから選択でき、複雑な認証要件にも対応できます。
OPTIGA™ Authenticate Sは、HVACや浄水器などの使い捨て製品、カートリッジ、スマートフォン用の充電池、携帯機器、e-scooter、e-motorbike、LEVなどのモビリティソリューション、さらには非常に複雑なIoT環境におけるコンピューティングシステムやロボットシステムなど、拡大し続けるアプリケーションに適しています。
ターンキーソリューションには、最新のPSoC™ 6 マイコンをベースにした、組み込みソフトウェア、ホストソフトウェア、先進のエコシステムサポートツールなど、完全なシステムインテグレーションサポートが含まれます。
本製品およびデータブック、評価キット、開発キット、アプリケーションノートなどのサポート資料にアクセスするには、秘密保持契約書 (NDA) にご署名いただく必要があります。CSSカスタマーサービスにお問い合わせください。
特長
- 4つの認証モード (一方向、相互、ホストバインディング、ホストサポート) に対応
- 独立したkill構造の4つのライフサイクル カウンター
- 3種のサイズ(1K、2K、5Kbit)のロック可能な不揮発性メモリー
- 3つの温度オプション (標準: -40~+85°C / 拡張: -40~+105°C、特殊: -40~+120°C)
- ECC 163ビット 鍵ペア2組、193ビットODC
- 2種類のシリアル通信オプション (オンチップSWI & I2C + GPO)
- ホストコードソフトウェア – 新しいOSライブラリー搭載
- PG-TSNP-6-12 パッケージ (1.5 x 1.5 x 0.38 mm)
- 各チップに非対称暗号方式によるセキュアな固有IDを付与
- リバースエンジニアリングに対するインフィニオン独自の保護機能 (PRE)
- 相互認証用のメッセージ認証コード
- 出力コンデンサー不要の低ドロップアウト (LDO) レギュレーター
利点
- 偽造されたデバイスからOEMおよび消費者を保護
- スペアパーツの交換時期のお知らせなど、顧客サービスの充実
- OPTIGA™ Authenticate Sの導入により、セキュリティのノウハウが不要
- 組み込みソフトウェア、ホストソフトウェア、PSoC™ 6 をベースにしたリファレンスボード、デモソフトウェア、ドキュメントなど、システムインテグレーションに完全対応し、実装を容易にします。
- 小型機器に最適な小型で堅牢なTSNP SMDパッケージを採用し、超小型製品も自由に設計が可能です。
推奨アプリケーション例
- バッテリーとアクセサリー
- バッテリー式パワーツール
- 軽電気自動車
- メディカル ウェアラブル デバイス
- バッテリーとアクセサリー
- サービスロボットシステム設計
- 空調、浄水器、カートリッジなどの使い捨て品
- スマートホーム
- スマート吸入器システム
- 掃除機
- ヘルス&フィットネス