OPTIGA TRUST M MTR
概要
スマート ホーム デバイスに Matter 規格とセキュリティを追加するもっとも簡単な方法
OPTIGA™ Trust M MTRは、プロビジョニング済みのMatter認証セキュアエレメントです。あらゆるマイクロコントローラーやSoCで動作するため、既存のスマートホームデバイスの設計に、最も簡単にセキュアなMatter規格との互換性を追加できます。安定した耐タンパー保護を提供し、確立された PAA によって発行された Matter DAC が付属します。ダウンロードの後の段階でパーソナライズされた DAC を注入することで、複数の製品バリエーションをより柔軟に作成できます。
特長
- CSA認証Matter証明書
- プロビジョニング済みTLS証明書
- CC EAL 6+認証
- ECDH、ECDSA
- ECC NISTカーブはP-521まで
- 暗号化ツールボックス
- ECC 512およびRSA 2Kまでのキーサイズ
- AES、HMAC、鍵導出
- TRNG AIS-31認証
- 暗号アクセラレータ内蔵
利点
- Matterとの互換性を簡単に追加
- あらゆるMCU/MPUで動作
- 既存設計の保持が可能
- ダウンロード用のパーソナライズされたDAC
- 高い柔軟性
- 複数のバリエーションを作成可能
- 強固なセキュリティ
- NDAフリーの製品ドキュメント

ビデオ
サポート