SECORA™ Blockchain セキュリティ ソリューション
SECORA™ Blockchain: インフィニオンのブロックチェーン アプリケーション向けJava Card™ソリューション
SECORA™ Blockchainは、ブロックチェーン システム実装用の最高クラスのセキュリティ性能を提供する高速で使いやすいJava Card™ソリューションです。お客様のブロックチェーン システムに合わせたアプリケーションを、より安全により簡単に設計できるようになります。SECORA™ Blockchainは、ユーザー認証情報を安全に保管する「金庫」を提供することで商業リスクを低減し、ブロックチェーン システムの信頼性を高めます。
主な特長:
- Java Card™プラットフォームを使用したインフィニオンのブロックチェーン ソリューション
- Integrity Guardセキュリティ技術を搭載した実証済みのセキュリティ チップ
- 迅速にブロックチェーン プロジェクトをインプリメント可能なすぐに使えるソリューション
- 接触型および非接触型の通信プロトコルに対応
- 最大100個の鍵ペアの生成と保管が可能
- 非接触インターフェース用のSPAなど、さまざまなフォーム ファクターを提供
- Blockchain Security 2GoスターターキットによりTime-to-Solution (TTS) を加速
ブロックチェーンは、増加し続けるデータ ポイントのリスト (ブロックチェーン) を管理する分散型デジタル台帳システムのようなものです。チェーン内の各ブロックは、前のブロックと暗号的にリンクされています。したがって、攻撃者があるブロックを変更するにはチェーン全体を変更しなければなりません。取引全体またはデータ ポイントをデジタル署名で保護することで、変更や改ざんを極めて困難にすることが可能です。
ユースケースによっては、人または機械や装置 (自動車、インフラ機器など) が、ブロックチェーン取引のトリガーとなることがあります。通常、すべての参加者がブロックチェーンの全履歴など、すべてのデータにアクセスしたり検証したりすることができます。このため多くのアプリケーションにおいて、参加者間の信頼だけでなく「信頼できる」中央当局も不要になります。
インフィニオンのSECORA™Blockchainセキュリティ ソリューションにより秘密鍵を保護/管理し、ユーザーがブロックチェーンに安全にアクセスできるようにする方法をご覧ください。ICはさまざまなフォーム ファクターで提供可能なため、幅広い商品に簡単に組み込むことができます。NFCにより携帯電話でブロックチェーンにアクセスができるようになります。本動画では、スニーカーを例に、インフィニオン ソリューションが高級品のブランド信頼性を保護し、サプライチェーン全体のトレーサビリティを確保する方法をご紹介します。
システム アプローチ:
- インフィニオンのJava Card™ソリューションはブロックチェーン評価用の鍵ペアを生成します。
- スニーカーなどの (高級な) 製品にチップを組み込みます。
- block42 App (iPhone、Android) を使用してNFC (近距離無線通信) でチップを読み取ってブロックチェーンに接続し、製品の真正性とサプライチェーンのコンプライアンスを証明します。
- 公開ブロックチェーンに製品の参照情報を格納します。
インフィニオンのソリューション:
- SECORA™ Blockchainセキュリティ ソリューションは、チップ ハードウェアやチップ ソフトウェア、非接触通信用のアンテナで構成されています。
お客様のメリット:
- 消費者が正規品を入手できることを保証します。
- メーカーは製品の改ざんを防止できます。
- サプライチェーンのコンプライアンスの遵守と、限定版の独自性の証明が可能です。
- 透明性の高い中古品販売や、カスタマイズが容易な標準グローバル インフラの構築、オーナーシップ モデルの共有、実証済みのデータを異なるユースケースに再利用が行えます。
攻撃者が他ユーザーの機密性の高い認証情報にアクセスしてしまうと、そのブロックチェーン アカウント (通貨、資産、ID、契約など) は完全にコントロールされてしまいます。同様に、ユーザーがクレデンシャルを失うとすべてのブロックチェーン資産へのアクセスを失い、それらを使用したり価値化したりすることができなくなります。さらに、ブロックチェーンに保存された取引や操作は元に戻すことができません。
このように、ブロックチェーンにアクセスする際のクレデンシャルには可能な限り高い保護性能とセキュリティが求められます。インフィニオンのハードウェア ベースのセキュリティ トークンは、攻撃や不正なアクセスに対して最も効果的なソリューションです。