センサー技術
インフィニオンのXENSIV™センサー :車載・産業・民生向けのマーケットで世界をセンシングする
センサー技術 サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く車載およびIoTアプリケーション向けのクラス最高のセンサーソリューション
インフィニオンのXENSIV™ファミリーは、車載・産業・民生用アプリケーションにおける多くのセンシング課題に対応するために開発されました。 卓越した高精度・最適な価格設定・堅牢な実装を提供するインフィニオンのセンサーは、より安全でよりスマートかつより効率的な次世代の車両電動化およびIoTアプリケーションを容易にします。
インフィニオンは、最新のテクノロジーと最も革新的なソリューションを網羅し、現代の消費者の期待に応え、それを超えるために必要なさまざまなタイプの車載センサーを提供しています。 一方で、ISO26262に準拠した厳格な開発フローにより、顧客の設計者はASIL分類を容易に達成できます。 また、システム設計者は、民生および産業用グレードの幅広いセンサータイプからも、性能・堅牢性・およびBOM要件に対して最適な製品を選択することができます。
世界中で数十億台のXENSIV™ユニットを出荷しているインフィニオンは、世界で最も信頼されているセンサー技術メーカーの1つです。
業界をリードするセンサーの種類と技術を持つXENSIV™センサーポートフォリオ
XENSIV™ファミリーは、市場で最も広範で最も信頼されているセンサータイプの1つです。 当社のセンサー技術ポートフォリオには、非接触センシングで製品の寿命と効率を最大化する磁気センサーが含まれています。高精度コアレス電流センサー技術は、従来のソリューションよりも実装面積とBOMを大幅に節約できます。最新のAEC-Q103-003品質基準に従って設計された最先端のMEMS車載用マイク、センシングと信号処理を1つのチップに統合する圧力センサーなどがあります。 その他のXENSIV™センサーには、CO2センサー、レーダーセンサー、ToF 3Dイメージセンサーなどがあります。
最適化されたシステム設計のための高度にカスタマイズ可能なセンサーポートフォリオ
XENSIV™センサー技術により、お客様は将来の車載・産業・民生向けデバイスを構築できます。 業界屈指の幅広い即提供可能なソリューション・ポートフォリオにより、迅速な市場投入が可能になります。自動運転とインテリジェント環境の未来は、ユーザーとテクノロジーとの絶対的な信頼関係にかかっています。 今日の消費者は、タイヤ空気圧監視、衝突・近接検出、電動パワーステアリングなど、現代の自動車/車両で使用されているさまざまな種類のセンサーに依存しています。 さらに、スマート環境は、建物の安全性・効率性・生産性を維持するために、センサー技術への依存度を高めています。
車載アプリケーション向けに設計された安全認定センサー技術
現代の自動車産業は、安全性やパワートレインからボディ系の強化まで、さまざまな重要機能に対応するさまざまなタイプの自動車/自動車センサーを中心に構築されています。 今日の自動車は、インフィニオンがリードする最先端のXENSIV™センサー技術ポートフォリオにより、より安全で、よりスマートで、より環境に優しいものとなっています。 お客様の設計は、継続的なサポート、ISO26262準拠のプロトコル、および最適なソリューションを通じて、望ましいASIL分類を実現します。
高度な快適性と安全性により、競争の激しい市場で他OEMとの差別化が進んでいます。 ボディ設計に使用されるセンサーの例としては、アクティブノイズキャンセリング (ANC) 用のMEMSマイク、オンボードチャージャー (OBC) または高電圧補助ドライブ用の電流センサー、パワーシートからステアリング制御まですべてに対応するリニア/角度センサーなどがあります。 当社の車両センサーは、AEC-Q100、AEC-Q103-003、またはISO 26262準拠の規格に準拠して設計されており、すべての安全関連アプリケーションに直接展開できます。
産業・商業・および民生用アプリケーション向けのIoTソリューション
すぐに入手可能な民生用および商業用グレードのセンサー技術は、次世代の民生および産業用アプリケーションに適応する費用効果に優れ拡張可能な方法を提供します。 XENSIV™シリーズの非常に堅牢で信頼性の高い産業規格センサーは、簡単で迅速なデザインイン、最も要求の厳しい環境下での堅牢な動作、および市場をリードするコスト/性能の提案を提供します。
スマートホームやスマートビルなどのアプリケーションは、IoT技術によって絶えず形を変えながら、ますますコネクテッドと自動化が進んでいます。相互接続されたセンサーのネットワークは、スマート家電からより安全なドアや窓まで、あらゆるものを実現するために連携できるようになりました。XENSIV™センサー技術により、スマート照明とHVACシステムを備えたエネルギー効率の高い空間、セキュリティ対応した入退室管理と在室検出による安全な環境、状態監視と予知保全によるダウンタイムの削減が可能になります。
ギャラリー資料ダウンロード
かつてないほど容易(使いやすく)になった-XENSIV™ 2GO評価キット
産業用コアレス磁気電流センサ ー 120A/1kVアプリケーション向けの小型センサファミリー
チューリングテストに合格することを目指して - プレミアムマイクが可能にする自然な会話
高速ファインダー
インフィニオンの新たなインタラクティブ センサー選択ツールは、お客様のデザインに最適な選択肢を迅速かつ簡単に見つけられるようになっています。最初に大分類 (車載用、産業用、民生用) を選択し、そこから目的のユースケースを見つけるまで、アプリケーションを掘り下げて行ってください。お客様デザインに最適なインフィニオンのXENSIV™センサーがどれなのかを選択ツールが教えてくれます。とても簡単なので是非お試しください。