磁気センサー
インフィニオン XENSIV™ 磁気センサー - 車載、産業、民生用アプリケーションに対応した最高の精度と品質
磁気センサー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く磁気センサー技術
インフィニオンの XENSIV™ シリーズは、市場を代表する最も幅広いセンサーソリューションのポートフォリオです。業界をリードする独自の技術により、すべての製品が自動車、産業、および民生の分野の幅広いアプリケーションに最適なソリューションになります。
磁気センサーは、磁界の強さを検出ことによって機能し、物体の位置、速度、回転、および/または移動方向に関する実用的なデータを提供し、センサー周囲の空間を認識してそれに応じて応答するために必要な「視覚」をシステムに提供します。実際には、これにより、ブラシレスモーターの整流、ホイール、クランク、トランスミッション速度の測定、ドア閉め時、パワーウィンドウの物体検出、その他のアプリケーションの中でも機能の自動有効化・無効化が可能になります。
非接触設計、非常に広い温度範囲、安定性の高い機能
インフィニオンの磁気センサーは、完全なる非接触設計を可能とし、経年劣化を最小限に抑えながら比類のない長寿命を実現します。非常に広い温度範囲、磁気閾値の高い安定性、短絡保護や逆接保護などの高度な保護機能により、従来は適応しにくい動作環境においても、センサーを使用することができます。また、幅広いインターフェースと接続オプションにより、既存および新規のシステムにシームレスに適合でき、多数の車載用および産機用に準拠したセンサーから選ぶことができます。
あらゆる状況に最適な製品を提供するために、インフィニオンは、AMR、GMR、TMR、ホール技術を組み込んだ磁気センサーを提案できます。位置センサーは、磁気スイッチ、リニアセンサー、角度センサー、3D磁気センサーなど、必要な位置データの種類によってさまざまに分類されています。 一方、磁気スピードセンサーは、ホール、GMR、および次世代のTMR技術を使用して、セーフティおよびパワートレインアプリケーション向けに速度および回転方向を測定します。
磁気速度センサー
高精度・高信頼性の磁気位置センサーモジュール
すべての磁気位置センサーは、位置データに変換するために近傍の磁界を検出します。ただし、それらを区別するものは、磁界を検出して必要な情報に変換する方法になります。磁気位置センサーにはさまざまな種類があります。これらはすべてのアプリケーションに対して適応範囲が非常広いですが、一部のセンサーは特定のアプリケーションに対して他のセンサーよりも適しています。
磁気スイッチと磁気ラッチは、ホール効果の原理に基づいて動作し、磁界の存在を検出します。最小限のエネルギー消費と幅広いの温度範囲により、さまざまな産業において幅広い環境下での近傍の磁界検出に最適です。リニアセンサーは、水平方向の磁界を測定し、正確な角度および線形位置検出のために磁界に比例した信号を出力します。角度センサー (AMR、GMR、およびTMR) は、磁界のSinとCosを測定し、その向きを正確に検出します。そして最後に、3Dセンサーは、3つの軸すべてにわたって磁界を追跡することにより、前例のないの制御を可能にします。これにより3Dセンサーは、線形、回転、および3次元の追跡に適しています。
磁気スイッチ
ホール、GMR、およびTMR技術を搭載した高感度で高信頼性のスピードセンサー
インフィニオンの磁気スピードセンサーは、ホール、GMR、TMR技術を採用し、高感度、高信頼性、高精度の速度および方向情報を提供します。 磁気位置センサーと同様に、当社の製品ポートフォリオにはさまざまなタイプの磁気スピードセンサーがあります。自動車産業ではかなりの用途が見出されていますが、同様の産業用磁気センサーアプリケーションも共通です。
当社は、過酷な産業および自動車環境で使用するために設計されたクランクスピードセンサーなど、さまざまなスピードセンサーソリューションを提供しています一方、当社のカムスピードセンサーは、高度なカムシャフト検出性能と車載アプリケーションでの適応性の向上を特長としています。自動ドアロックから適応型マルチメディアシステムや自動運転機能まで、当社の磁気ホイールスピードセンサーは、現代の自動車に必要な機能を搭載してます。
XENSIV™ TLE5549iCは、TMR技術を用いた高分解能と高速方向検出機能を備えたインフィニオン初のホイールスピードセンサー (WSS) です。TLE5549iCは高度な車両制御システムや自動駐車システムで使用するように設計されています。
車載アプリケーション向けの最高の精度
磁気センサーは自動車産業に不可欠です。磁気車両センサーは、エンジン機能の幅を広げたり、安全上不可欠な機能や日常生活の質に関わるさまざまなアプリケーションに使用されています。スピードセンサーは、クランク、ホイール、トランスミッションの速度と方向に関する重要なデータを検出し、スピードメーター、ABS、オートマチックトランスミッション、駐車補助などの主要なシステムを実現させます。
車載アプリケーション向けの磁気位置センサーは、窓やサンルーフの閉鎖、シートベルト検出、ヘッドライト調整から、BLDC整流、パワーステアリング、スロットル制御など不可欠なアプリケーションまで、あらゆる役割を果たします。
産機用および民生用アプリケーション向けのセンサーの幅広いポートフォリオ
磁界検出センサーの需要は自動車業界で最も大きいですが、産機および民生の分野においても大きな可能性があります。世界最大の磁気センサーメーカーとして、インフィニオンは、厳しい動作条件、費用対効果、エネルギー消費の削減、および業界とアプリケーションに依存する他の膨大な数のカスタマイズ可能な利点のために特別に最適化されたセンサーを提供し、すべての3つのセクターの要件に対応することを誇りに思っています。