絶対圧センサー (MAP & BAP)
概要
絶対圧センサー (MAPおよびBAP) ― 最小フットプリントと最低光熱費で最高の正確度と精度
安全にかかわる車載アプリケーションに最高の品質と正確度
側面衝突および歩行者保護など、代表的な車載圧力センシングアプリケーションには、ISO26262に完全に準拠する最高の品質および正確度基準が求められます。インフィニオンのXENSIV™ファミリーは、安全を重視するユースケース向けペリフェラルセンサーインターフェイス5(PSI5)を使い、これらの条件をすべてクリアする統合圧力センサーを含みます。
インフィニオンのデジタルインターフェイスのラインアップには、気圧 (BAP)、燃料蒸気、シート座り心地センシングといった共通パワートレイン ボディ アプリケーション向けシリアル パラレル インターフェイス (SPI) もあります。XENSIV™は将来を見据え、マニホールド絶対圧センサー (MAP)、ターボMAP (負の温度係数NTCを持つ)、2次エアバルブなど、今後導入が進むエンジンマネージメント製品に対応するために、短PWMコード (SPC) 機能を持つシングルエッジニブル伝送 (SENT) プロトコルに適合するセンサーも含んでいます。
二輪車専用の製品をご紹介します。KP212は、CO2排出量の削減と燃料消費量の削減を可能にし、CN6やBharat 6などの排出ガス規制に対応した製品です。 もちろん、こうしたセンサーは、産業用制御、民生用アプリケーション、医療用アプリケーションにも使用できます。
サポート