トランシーバ
トランシーバ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
車載用トランシーバ |
産業用トランシーバ |
|
最新の車両ではデータ交換の必要性がますます高まっており、自動車業界はCAN(コントローラエリアネットワーク)やLIN(ローカル相互接続ネットワーク)、FlexRay™などのプロトコルベースのバスシステムのネットワークを導入しています。
FlexRay™ は高いデータ速度が求められるアプリケーション、あるいは安全性に関連するアプリケーションに使われます。
CAN(コントローラエリアネットワーク) は、モジュール間のデータ交換に中程度のデータ速度が要求されるネットワークで使われます。最近、新たに規定された、最大5 Mbit/sのより高速なCAN通信のためのCAN FD(フレキシブルデータレート)プロトコルと、エネルギー効率の更なる改善を狙ったCAN PN(パーシャルネットワーキング)プロトコルは、最新の市場動向を反映しています。
LIN(ローカル相互接続ネットワーク)もプロトコルベースのバスシステムで、主に快適性に関連する機能のデータ交換またはデータ速度の低い信号送信に使われます。
> 製品ポートフォリオインフィニオンは、FlexRay、CAN、LINなど、さまざまな車内 用バスセグメントのための、広範囲にわたる車載用トランシーバを提供しています。 |
オートメーションやビル/電力制御、セキュリティ、製造、照明、医療などの複雑なシステムでは、周辺機器の各システムコンポーネントが信頼性に優れた通信バスを介してメインコントロールユニットや他の周辺機器と通信する必要があります。特にCANは、このような産業用アプリケーションに最も適した、信頼性とコスト効率性に優れた通信規格であることが証明されています。インフィニオンの産業用CANトランシーバは、実績に裏付けられた確かな品質と信頼性を備え、EMIに関しても高い耐久性を有しています。ISOへの適合性も保証されています。
> 製品ポートフォリオインフィニオンの産業用トランシーバIFX1050Gは、最高の信頼性を備えた高速通信に最適化されています。また、IFX1050GVIOは、3.3Vロジック入出力を持つマイクロコントローラに対応しています。IFX1040はバスウェイクアップ機能も備えています。インフィニオンの産業用トランシーバ製品の品揃えには、CAN FD(フレキシブルデータレート)に対応するCANトランシーバが、最近加わりました。IFX1051LEおよびIFX1051SJは、最大2Mビット/秒のデータレートに対応して設計されており、大規模な産業用CANネットワークに最適な機能を提供します。先進的な小型パッケージも用意されています。 |
|
|