車載用CANトランシーバー
自動車および他の多くのアプリケーション向けの最大8 Mbit/sの伝送速度を備えた高速 CAN トランシーバー。
当初、CANテクノロジーは、車内で堅牢でスケーラブルなネットワークを提供するために発明されました。データレートが速くなると、この堅牢性を維持することがより困難であることが判明しました。 500 kbit/sや1 Mbit/sなどの低データレートの複雑なネットワークの開発は比較的簡単でした。2 Mbit/sまたは5 Mbit/sのデータレートを使用するより高速なネットワークは、より小規模で複雑でないネットワークでのみ実現できます。
- 最大8メガビット/秒の伝送速度
- EMIの広い同相範囲
- 非常に低いEME
- 優れたESD耐性
新しい CAN FD SIC テクノロジー
低いデータレートのネットワークのリンギングは時間で補償できますが、データレートが高い場合、このビットタイムは利用できなくなります。 それにもかかわらず、最新のネットワークには、安定したネットワークでの高いデータレートの両方が必要です。 この信号の完全な状態は、新開発の CAN SICトランシーバーで実現できます。
このテクノロジーは、ネットワークアーキテクトのコストを削減し、設計を簡素化し、既存の CAN FDネットワークに大きな影響を与えます。
新しいCAN FD SICテクノロジーにより、CANトランシーバー製品を完成させ、500 kbit/sから最大8 Mbit/sの伝送速度のネットワークをサポートします。
車載用信頼できるエレクトロニクス
インフィニオンは、自動車品質、機能安全 (FuSa)、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムの理解、オペレーショナルエクセレンスなど、お客様のシステムに関連するすべての要素を提供する信頼できるパートナーです。
製品フォーラムのディスカッション
コミュニティプラットフォームを使用して、最新の製品、ソフトウェア、およびアプリケーション情報を学習および共有することで、プロジェクトをスピードアップします。