EZ-PD™ PMG1-S3 High-voltage MCU with USB-C & PD
EZ-PD™ PMG1-S3で組込みアプリケーションをUSB-Cに切り替えましょう
インフィニオンのEZ-PD™ PMG1-S3は、USB-PD 3.1 Extended Power Range (EPR) を最大28 V、5 A (140 W) までサポートする業界初の高電圧マイクロコントローラーです。256KBフラッシュ、32KB SRAM、50個のGPIO、フルスピードUSBデバイスコントローラー、認証用Cryptoエンジン、アナログリソース(ADC、オペアンプ、コンパレーター、CAPSENSE™)を追加し、PMG1ファミリーを拡張しました。EZ-PD™ PMG1ファミリーは、インフィニオンMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールを集約したModusToolbox™ でサポートされるSDKにより、統一されたファームウェアビューを提供します。
EZ-PD™ PMG1-S3は、UBC-Cコネクターによる140 W充電が可能なPCドック、IoT、エネルギーハウスやe-bikeなどの産業用アプリケーション向けに高度に統合されたソリューションを提供します。USB-Cポートから給電するIoTセンサーハブ(湿度、加速度計、温度など)を想像してください。IoTデバイスは通常、電力をシンクするためのUSB-Cポートと、外付けハードディスクドライブを接続するための別のUSB-Cポートを備えています。
中には、フラッシュドライブを接続するために、USB-Aポートも付いているものもあります。また、IoTハブは静電容量方式のタッチボタンと静電容量方式のスライダーを搭載したディスプレイが必要です。EZ-PD™ PMG1-S3は、これらの機能を1チップで実現し、BOM (部品表)や面積の削減に貢献します。
EZ-PD™ PMG1-S3は、シングルポート版 (CYPM1311) が48-QFNパッケージ、デュアルポート版 (CYPM1322) が97-BGAパッケージで提供されます。いずれもトレイまたはテープおよびリールのパッケージ タイプで購入できます。
- 面積とBOMが最適化された1チップ統合ソリューション
- Modus Toolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDKによる簡単なカスタマイズ
- アプリケーションへの容易な組み込み
- オンチップ保護機能
- 電動パワーツール
- USB-C駆動の電気シェーバーやヘアドライヤーなどのコードレスパーソナルケア向けソリューション
- スマートスピーカーやカメラなど、バッテリー駆動のポータブル電子機器
- 家電製品
- VR/AR ゴーグル
- Modus Toolbox™ のダウンロード
- PMG1-S3 kit キットを購入する
- Getting Started PMG1 App note スタートガイドPMG1アプリケーションノートのダウンロード