스마트하고 네트워크로 연결된 IoT 제품을 개발하는 것은 정말 어려운 일입니다. 무선과 임베디드 시스템 간의 상호동작, 보안, 클라우드 통합, 에너지 관리 같은 주제를 다루는 데는 시간이 많이 들고 상당한 전문성이 필요합니다.
인피니언은 우수한 품질의 반도체와 다양한 툴을 제공하여 IoT 디바이스 제조사들이 보안과 신뢰성이 뛰어난 고품질의 제품을 빠르게 출시할 수 있도록 합니다. 다양한 레퍼런스 디자인과 시뮬레이션 툴은 개발 작업을 상당히 단순화합니다. 강력한 소프트웨어 제품군이 지원하는 사전 통합 (pre-integrated) 솔루션으로 제품을 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.
펌웨어 라이브러리는 인피니언 MCU를 위해 손쉽게 맞춤화 가능한 BSP (Board Support Package)와 방대한 미들웨어 라이브러리 세트인 블루투스 SoC 키트로 구성되어 있으며, 캡센스 (CapSense®), 메시, LPA (Low Power Assistant)와 같은 업계 선도적인 특성들과 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 와이파이 및 저전력 특성을 지원합니다. 이 모든 것들이 철저한 테스트를 거친, 유용한 코드 예제 응용 프로그램 세트와 함께 제공됩니다.
ModusToolbox™는 PSoC™ 제품군 같은 RTOS 시스템 마이크로컨트롤러를 채택한 와이파이 및 블루투스/블루투스 저에너지 IoT 제품 개발을 단순화 합니다. 기업은 통합 미들웨어를 사용하여 IoT 제품을 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 인프라의 주요 클라우드 소프트웨어 플랫폼 또는 독점 클라우드 서비스와 연결할 수 있습니다. ModusToolbox™는 다음과 같은 주요 에코시스템과 클라우드 관리 툴을 지원합니다:
또한 LPA (low-power assistant), 멀티-라디오 스마트 공존 (multi-radio smart coexistence), 보안 인증, OTA (over-the air) 업데이트 같은 툴을 사용해서 고부가가치 고품질 제품을 개발할 때 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
대부분의 펌웨어는 Apache® 2.0 라이선스 소스 코드로 제공되고, GNU Arm Embedded v9, Arm Compiler 6, IAR C/C++ Compiler v8로 철저하게 테스트되었습니다. make 기반 플로우는 이해하기 쉽고, 명령 라인 빌드, Microsoft Visual Studio Code, IAR Embedded Workbench, Arm MDK 및 Eclipse 기반 IDE에 ModusToolbox™ 플러그인을 사용한 IDE 기반 개발을 지원합니다. 디바이스 및 미들웨어 구성 툴을 사용해서 단순한 C 코드를 생성하고, 오류를 일으키기 쉬운 형식 변환이나 모호한 통합 유틸리티를 사용할 필요 없이 애플리케이션으로 바로 컴파일할 수 있습니다.
인피니언은 모든 IoT 시스템의 핵심을 이루는 센서, 엑추에이터, 컴퓨팅, 커넥티비티, 보안을 포함하는 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 적합한 툴과 소프트웨어 솔루션을 지원하므로, 보안적이고 에너지 효율적인 스마트 IoT 솔루션을 쉽고 빠르게 개발할 수 있습니다. 인피니언은 진정한 원스톱 파트너로서 IoT의 잠재력을 최대한 실현하도록 돕습니다.
IoT 디바이스를 스마트하게 만드는 센서는 “사물”이 보고, 듣고, 느끼고, 냄새를 맡아 주변을 인식하도록 합니다. 인피니언은 다양한 센서를 제공할 뿐만 아니라, 개발 기간을 단축할 수 있도록 바로 사용 가능한 솔루션을 제공합니다. 인피니언은 압력 및 자기 센서, 음향 센서, 3D 이미지 센서, 레이더 센서, CO2 센서를 비롯한 다양한 센서 기술을 제공합니다.
평가 및 데모 보드와 온라인 시뮬레이션 툴은 차별화된 IoT 솔루션을 손쉽게 개발할 수 있도록 합니다. 또한 인피니언은 에코시스템 파트너사들과 협력해서 혁신적인 활용 사례들을 발굴하여 고객들이 로보틱스, 자율주행차, 빌딩 자동화 같은 분야에서 앞서 나가도록 합니다.
IoT 디바이스 용 마이크로컨트롤러는 IoT 애플리케이션만큼이나 다양합니다. 인피니언은 32비트 Arm® 아키텍처, 인피니언의 32비트 TriCore™ 아키텍처, 기타 아키텍처에 기반한 다양한 MCU를 제공합니다. 또한 개발 작업을 빠르게 할 수 있도록 DAVE™, XMC™ 마이크로컨트롤러 용 개발 플랫폼, AURIX™ 임베디드 소프트웨어, AURIX™ 툴 같은 포괄적인 툴과 개발 플랫폼을 제공합니다.
PSoC™ 저전력 고성능 MCU 제품은 고객들이 좀더 쉽게 IoT 분야에 진출하도록 합니다. PSoC™ 6 MCU를 사용하여 평가하고 디자인 할 수 있도록 ModusToolbox™ 소프트웨어 환경을 제공합니다. PSoC Creator는 통합 디자인 환경으로 동시에 하드웨어 및 펌웨어 편집, 컴파일, PSoC™과 FM0+ 시스템 디버깅을 할 수 있습니다.
Arm® Cortex®-M 기반의 인피니언 32비트 XMC™ 마이크로컨트롤러
인피니언은 실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN) 기술을 모두 제공하는 유일한 회사입니다. 고객들은 모터 드라이브나 에너지 관리 시스템에 적합한 솔루션을 쉽게 선택할 수 있습니다. 마이크로암페어에서 메가와트 대에 이르기까지 에너지 효율과 신뢰성이 높은 다양한 구성의 제품을 제공합니다. 또한 시뮬레이션 툴을 제공하므로 인피니언의 전력 반도체 솔루션이 어떤 것들을 가능하게 하는지 쉽게 평가해 볼 수 있습니다.
인피니언의 와이파이 및 블루투스 제품 포트폴리오는 컨슈머, 상업용, 산업용, 자동차 분야에 널리 사용되고 있습니다. 블루투스 저에너지 제품과 듀얼 모드 블루투스 솔루션 (블루투스 클래식과 블루투스 LE 둘 다 지원) 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 SDK와 ModusToolbox의 IDE와 구성 툴들이 블루투스 지원 IoT 솔루션을 쉽게 빠르게 개발할 수 있도록 강력하면서도 사용하기 쉬운 툴세트를 제공합니다. 또한 인피니언은 초소형 폼팩터의 IoT 디자인이 가능하도록 AIROC™ 와이파이 + 블루투스 콤보 제품을 제공합니다. 이들 콤보 제품은 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN과 블루투스를 단일 칩으로 통합한 것입니다. 또한 인피니언은 USB 및 USB-C의 선도 회사로, 2008년 이후로 10억 개 이상의 제품을 출하했습니다. 인피니언은 스마트카, 스마트 팩토리, 컨슈머 디바이스 같은 다양한 애플리케이션에 보안적인 셀룰러 커넥티비티를 지원합니다.
보안은 인피니언 DNA에 내제되어 있습니다. 임베디드 시스템에 보안을 구축하고 프라이버시를 보호함으로써 IoT에 대한 신뢰를 높입니다. 인피니언은 다양한 설계 과제와 시스템 요구를 충족하는 보안 솔루션을 제공합니다. 인피니언의 목표는 IoT 애플리케이션의 보안을 높이고 향상된 사용자 경험을 달성하는 것입니다. 통합이 쉬운 인피니언 OPTIGA™ 제품군은 임베디드 보안 솔루션과 보안 셀룰러 커넥티비티를 위한 다양한 제품을 제공합니다.
SECORA™는 운영체제 (OS)를 통합한 원스톱 보안 솔루션으로, 비용 효율적이며 빠르고 유연한 구현을 가능하게 합니다. PSoC™ 64 AWS 표준 보안 MCU는 하드웨어 기반의 RoT (root of trust)를 포함하고 Trusted Firmware-M 보안 펌웨어를 실행하여, 다른 보안 서비스와 함께 시큐어 부트와 시큐어 펌웨어 업데이트를 할 수 있습니다.