Open Innovation Campaign
Rahmenbasierte Leistungshalbleitermodule
Entwickeln Sie die Zukunft mit Infineon!
Infineon ist auf der Suche nach innovativen Konzepten, die rahmenbasierte Leistungshalbleitermodule für das Jahr 2030 maßgeblich prägen werden.
Mit einer offenen Innovationskampagne wollen wir gemeinsam mit Forschungspartnern die innovativsten und vielversprechendsten Konzepte identifizieren, finanzieren und in Proof-of-Concept-Studien entwickeln, beispielweise auf Grundlage eines Demonstrators oder einer Simulation. Einreichungen für innovative Konzepte sind vom 21.02.2023 - 30.04.2023 möglich.
Was ist ein innovatives Konzept?
Wir definieren innovative Konzepte als solche, die das Potenzial haben, das Kosten-Leistungs-Verhältnis von rahmenbasierten Leistungshalbleitermodulen deutlich zu verbessern, z.B. die mechanische, thermische oder elektrische Leistung bei vergleichbaren Kosten um mindestens 20 % zu verbessern und/oder die Herstellungs-/Produktkosten bei vergleichbarer Leistung um mindestens 20 % zu senken.
Wir sind auf der Suche nach innovativen Konzepten in den Bereichen:
- Verbindungstechnologien
- Leitende und isolierende Materialien
- Anschlusstechnik und Gesamtaufbau
- Design und Konzept
Für Leistungshalbleitermodule im Jahr 2030 werden folgende Annahmen getroffen:
- die Wärmestromdichte der Halbleiterbauelemente verdoppelt sich
- die Stromdichte verdoppelt oder verdreifacht sich im Vergleich zu heute
Die Vorteile:
- Finanzierung - kurz & unbürokratisch: Eine gut geschriebene One-Pager-Ideeneinreichung kann zu einer Anfangsfinanzierung von bis zu 30.000 € führen und die Chance auf weitere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Neben dem technischen Inhalt ist die Neuartigkeit der Idee ein wichtiges Auswahlkriterium.
- Partnerschaft: Erhalten Sie Zugang zu erfahrenen Experten bei Infineon, Feedback zum Konzept und Partnerschaftsmöglichkeiten durch erste Pilotprojekte.