英飞凌XENSIV™ TLI4971:面向工业应用的全新电流传感器

2019-5-3 | 市场新闻

2019年5月3日 – 德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)将发布新的电流传感器家族,并携其首个成员亮相今年的PCIM贸易展。这个家族将由高度精确和稳定的无磁芯霍尔传感器组成。它们可提供很高灵活性,允许客户单独设置产品参数,如电流范围、过流阈值和输出模式等。


首个产品XENSIV™ TLI4971的测量范围为±25 A至±120 A。它适用于工业应用,如高达50 kW的电力驱动装置或光伏逆变器。这个产品家族的其他成员将于2020年陆续问世,它们适用于汽车应用。


这种无磁芯开环电流传感器可实现高度精确、稳定的电流测量,提供模拟输出电压。基于英飞凌已在市场上经实践检验的温度和应力补偿技术,其在室温下的灵敏度误差低至2%。通过单点系统内校准,还可降至2%以下。不仅如此,利用两个霍尔敏感元进行差分测量,哪怕在充满来自相邻电流线路或磁性杂散场的串扰等的嘈杂环境中,亦可确保很高精度。


TLI4971具备两个输出引脚,可支持快速过流信号。客户可以设置过流信号阈值,以使之满足系统要求,而无需其他外接元件。这些信号可用于发出预警和关断系统。此外,该器件亦可提供电源电压的过压或欠压状态信号。


得益于无磁芯概念,TLI4971可放入8x8x1 mm无引线QFN型封装(TISON-8)。电流轨布局可实现出类拔萃的热性能,支持最高120 A电流,而不会造成额外的成本。该器件适用于高压应用,具备最高1.1 kV电隔离性能(最大重复隔离电压V IORM)。

供货情况
XENSIV™ TLI4971将于2019年9月发布。样品将于8月开始供货。

英飞凌亮相PCIM 2019
在PCIM 2019展会上,英飞凌将展示面向旨在为世界提供动力并塑造未来的应用的、“从产品到系统”创新解决方案。欢迎光临英飞凌展台一睹为快(2019年5月7日至9日,德国纽伦堡,9号厅313号展台)。关于英飞凌精彩亮相PCIM展会的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/pcim

Information Number

INFATV201905-064

Press Photos

  • XENSIV™ TLI4971电流传感器适用于工业应用,可实现高度精确、稳定的电流测量
    XENSIV™ TLI4971电流传感器适用于工业应用,可实现高度精确、稳定的电流测量
    Infineon-XENSIV-TLI4971

    JPG | 439 kb | 2126 x 1083 px