与产品相关的环境可持续性

在制造半导体的过程中需要各种化学物质,其中一些为有害物质。在英飞凌,我们负责管理有害物质的处理事项,以保障人类健康,保护环境。
作为英飞凌 IMPRES(环境、能源、安全与健康集成管理计划)的一部分,我们正在推进供应链责任,注重在制造其产品的过程中采购新型环保材料。
遵守所有当前使用的法规对我们来说是不言而喻的。

生命周期评估

在英飞凌,我们有责任在产品生命周期的各个阶段(包括使用阶段)最大限度地减少产品对环境、健康和安全的影响。生命周期评估是确定产品在生命周期各个阶段对环境影响的第一阶段。通过整合从原材料选择、制造过程、存储和分销到产品使用和生命终结阶段的可持续发展实践,我们为客户和产品最终用户提供负责任的服务。

更多详情,请查阅英飞凌生命周期评估

积极的生态碳足迹

在使用阶段,英飞凌产品可减少约 1.3 亿吨二氧化碳当量的排放。

英飞凌半导体有助于利用可再生能源发电。英飞凌的半导体产品还能提高能源行业价值链各个环节的效率:发电、输电,尤其是用电。在工业应用、计算机和消费类电子产品的电源以及汽车领域,它们都是智能高效利用能源的基础。英飞凌的半导体和解决方案使终端产品在其生命周期内更加节能,从而为改善环境足迹做出了重要贡献。

REACH规章

欧洲化学品规章 REACH(化学品注册、评估、许可和限制)(EC) 1907/2006)对于在欧盟市场上注册、评估、授权和限制化学物质提供了关键监管框架,因此对于化学品的采购和使用具有重大影响力。由于符合 REACH 要求是我们供应链中确保可靠交付所不可或缺的一部分,这些要求已完全纳入英飞凌采购流程中。

所有英飞凌产品都满足 REACH 规章中的物品标准。为此,我们无需对我们产品中所包含的物质进行注册。

REACH 宣言

此外,CLP 法规 (EC) 1272/2008(分类、标签和包装)对于化学品操作具有重大意义。该法规规定了材料和混合物的分类、标签和包装,取代了之前 67/548/EEC 和 1999/45/EC 指令所规定的分类和标签系统。

由于该转变涉及多个过渡阶段(在有些情况下,直到2015 年日历年)并且我们的供应商已采取单独的实施战略,英飞凌决定在全球范围内同时使用这两个分类系统,直到过渡阶段结束。

报废车辆 (ELV) 指令和电气、电子设备中限制使用某些有害物质 (RoHS) 指令

管辖报废车辆的欧洲2000/53/EC 指令(ELV 指令:报废车辆)和 2011/65/EU 限制在电气和电子设备(RoHS 指令)中使用某些危险物质,以调节立法者归类的某些危险物质在终端产品中的使用。英飞凌的产品不在这些法规的管辖范围内。

英飞凌的产品符合这些要求,并且遵守所有适用法律法规(包括欧洲之外国家的适用法律法规)中的材料限制。

Consult China RoHS related information.

DA5 (Die Attach 5)

DA5 (Die Attach 5)

英飞凌是 DA5 财团 (Die Attach 5) 的领导者。该财团的公司共同调查和发展将模具连接到引线框架的高温铅焊料的无铅替代品。这是半导体行业为尽可能消除高温铅焊料所做的努力。

通过联合开发替代品和选择合格的替代品,DA5 财团旨在尽快提供无铅且环保的解决方案。阅读更多。

下载