Infineon präsentiert das erste AEC-Q103 qualifizierte leistungsstarke XENSIV™ MEMS-Mikrofon für Automobilanwendungen
München – 16. April 2021 – Die Infineon Technologies AG kombiniert ihre langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie mit ihrer technischen Führungsrolle bei hochwertigen MEMS-Mikrofonen. Jetzt bringt das Unternehmen das leistungsstarke, rauscharme XENSIV™ Mikrofon IM67D130A auf den Markt – das erste Mikrofon, das für Automotive-Anwendungen qualifiziert ist. Mit dem Mikrofon können künftig sowohl der Design-in-Aufwand als auch das Risiko von Ausfällen in der Qualifikationsphase reduziert werden.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich des Mikrofons von -40°C bis zu +105°C ermöglicht einen flexiblen Einsatz unter den rauen Bedingungen, in denen Fahrzeuge eingesetzt werden. Mit dem hohen akustischen Übersteuerungspunkt (AOP) von 130 dB SPL erfasst das Mikrofon Audiosignale verzerrungsfrei selbst in lauten Umgebungen. Das erlaubt eine flexible Platzierung innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Das IM67D130A ist ideal für Anwendungen im Innenraum geeignet, zum Beispiel für Freisprecheinrichtungen, Notrufsysteme, Kommunikation im Innenraum sowie aktive Rauschunterdrückung (ANC). Es kann auch für Außenanwendungen wie Sirenen- oder Straßenzustandserkennung eingesetzt werden. Insgesamt ermöglicht das Mikrofon, Schall als ergänzende Information für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Predictive Maintenance zu nutzen.
Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 67 dB in Kombination mit einem außergewöhnlich niedrigen Verzerrungsgrad (THD) ergeben optimale Sprachqualität und beste Sprachverständlichkeit für Anwendungen, die auf automatischer Spracherkennung basieren. Die Empfindlichkeit jedes einzelnen Mikrofons ist in sehr engen Grenzen kalibriert und bietet dadurch ideale Voraussetzung für optimierte Algorithmen für Multi-Mikrofonanordnungen (Arrays). Das XENSIV-MEMS-Mikrofon IM67D130A ist vollständig nach dem AEC-Q103-003-Standard für Automobilanwendungen qualifiziert.
Verfügbarkeit
Das XENSIV-MEMS-Mikrofon IM67D130A im PG-LLGA-5-4-Gehäuse kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/mems-automotive.
Informationsnummer
INFATV202104-057
Pressefotos
-
Mit dem hohen akustischen Übersteuerungspunkt (AOP) von 130 dB SPL erfasst das XENSIV™ MEMS Mikrofon IM67130A Audiosignale verzerrungsfrei selbst in lauten Umgebungen, ganz gleich ob innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich des Mikrofons von -40°C bis zu +105°C ermöglicht einen flexiblen Einsatz unter den rauen Bedingungen, in denen Fahrzeuge eingesetzt werden. Das Mikrofon ermöglicht damit, Schall als ergänzende Information für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Predictive Maintenance zu nutzen.XENSIV_MEMS_microphone_IM67D130A
JPG | 185 kb | 1535 x 681 px